目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LLBS25B-C206B-9-15
PRiCi FA
傳送部品
鏈輪·鏈條
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/ccc/c13/llbs25b.prj},{NB=LLBS25B-C206B-9-15},{LV1=2.5x speed},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blacken},{SUR2=fa hei},{CODE=LLBS25B},{MYCODE=P_LLBS25B},{VAR02=C206B},{VAR04=9},{VAR06=15},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LLBS25B,LLBS30B - 倍速鏈輪
明細表
LLBS25B-C206B-9-15
MODEL
型號
LLBS25B-C206B-9-15
LLBS25B-C206B-9-15
LV1
倍速
2.5倍速
2.5倍速
MAT
材質
相當於S45C
CODE
Code
LLBS25B
LLBS25B
VAR02
No.
C206B
C208A
C210A
C212A
C216A
C206B
C208A
C210A
C212A
C216A
VAR04
齒數
9
10
9
10
VAR06
軸孔直徑 N 規格(DH7)
15
20
15
20
mm
FIX02
Dp
63
mm
FIX04
Do
55.70
mm
FIX06
T
3.0
3.0
mm
FIX08
Ha
33
mm
FIX10
L
22
22
mm
FIX12
V
4
4
mm
FIX14
L1
15.3
15.3
mm
FIX95
資料檔案
資料檔案