LM20AUU-MX
YTP
Self-lubricating Bearing Series
Standard Type With Lubrication Unit
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ytp/self-lubricating_bearing_series/self-lubricating_standard_type/lm_auu_mx.prj},{NB=LM20AUU-MX},{MODEL=LM20AUU-MX},{BALLS=5},{WEIGHT=109},{DR=20},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=56},{L1=42},{LTOLERANCE= 0 -0.20},{V=7.0},{B=30.5},{LGTOLERANCE=0-0.20},{D1=30.5},{W=1.60},{RR=0.015},{C=88},{CO=140},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LM-AUU-MX - Self-lubricating Bearing Series
Bill of material
LM20AUU-MX
MODEL
Model NO.
LM20AUU-MX
LM20AUU-MX
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
5
5
WEIGHT
109
109
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
20
20
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 -0.010
0 -0.010
D
OUTER DIAMETER
32
32
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.016
0 -0.016
L
LENGTH L
56
56
mm
L1
LENGTH L1
42
42
mm
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
0 -0.20
0 -0.20
V
7.0
7.0
B
LOCKING GROOVE R
30.5
30.5
mm
LGTOLERANCE
LOCKING GROOVE TOLERANCE
0-0.20
0-0.20
mm
D1
LOCKING GROOVE D1
30.5
30.5
mm
W
1.60
1.60
mm
RR
ECCEN- TIRICITY
0.015
0.015
C
BASIC LOAD RATING C
88
88
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
140
140
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
Electroless nickel plating
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber