LMA-G-6
WMBerg
INCH
Linear Components
Linear Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/linear_components/linear_bearings/e34a.prj},{NB=LMA-G-6},{PN=LMA-G-6},{DES=GEAR DRIVE LINEAR ADJUST BRG},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=E34},{LDGR=R12-1},{GR=1/2},{A=1 1/4},{B=15/16},{C=1/2\"},{U=#6-32},{X=0.316},{Y=0.370},{Z=0.453},{F=0.1247},{N=20},{PD=0.3183},{P=1/20},{PA=20},{TP=1.000},{P1=0.1945},{A1=1.250},{B1=0.938},{C1=0.500},{NDM=0.138},{KDM=0.104},{INFO=Infotext},{W=0.252},{D=0.100},{SD=0.1247}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
LMA-G - Linear "Gear Drive" Bearings - Precision Series Stainless Steel
Bill of material
LMA-G-6
PN
Product No.
LMA-G-6
LMA-G-6
DES
Description
GEAR DRIVE LINEAR ADJUST BRG
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
LDGR
Linear Drive Gear Rack Stock No.
R12-1
R12-1
GR
Gear Rack Diameter
1/2
1/2
인치
A
Diameter
1 1/4
1 1/4
인치
B
Width
15/16
15/16
인치
C
Dimension
1/2"
1/2"
인치
U
Screw
#6-32
#6-32
X
Dimension
0.316
0.316
인치
Y
Dimension
0.370
0.370
인치
Z
Dimension
0.453
0.453
인치
F
Dimension
0.1247
0.1247
인치
N
Number of Teeth
20
20
PD
Pitch Diameter
0.3183
0.3183
인치
P
Circular Pitch
1/20
PA
Pressure Angle
20
°
TP
Travel Per Rev.
1.000
1.000
인치