LMB-3-B
WMBerg
INCH
Linear Components
Linear Bearings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/linear_components/linear_bearings/e44.prj},{NB=LMB-3-B},{PN=LMB-3-B},{DES=Self Aligning Ball Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=E44},{MAT=Chrome Steel},{B=.5000-.0005},{B1=0.5000},{D=.8750-.0004},{D1=0.8750},{L=1.250},{R=0.875},{W=0.046},{G=0.821},{SD=0.4990},{INFO=Infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
LMB-B - Linear Ball Bearings - 1/4" to 1 1/2" Shaft Size Chrome Steel
Bill of material
LMB-3-B
PN
Product No.
LMB-3-B
LMB-3-B
DES
Description
Self Aligning Ball Bearing
CN
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
MAT
Material
Chrome Steel
B
Working Bore
.5000-.0005
.5000-.0005
인치
D
Housing Bore
.8750-.0004
.8750-.0004
인치
L
Overall Length
1.250
1.250
인치
R
Length R (±.015)
0.875
0.875
인치
W
Width W (+.005/-.000)
0.046
0.046
인치
G
Diameter G (+.005/-.000)
0.821
0.821
인치
SD
Maximum Shaft Diameter
0.4990
0.4990
인치