LMB10LUU
Melucci
Ball bushing MTECH
LMB L
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmb_l/lmb_l.prj},{NB=LMB10LUU-4},{ST=LMB10LUU},{BC=4},{DR=5/8''},{DRM=18.875},{DRT=0/-10},{D=1.125''},{DM=28.575},{DT=0/-16},{L=2.8125''},{LM=71.438},{LT=0/-300},{B=2.2079''},{BM=56.08},{BT=0/-300},{D1=1.059''},{D1M=26.899},{W=0.0559''},{WM=1.422},{ECC=15},{C=1230},{CO=2350},{WG=160},{RR=0.570},{DRX=0.6250},{DX=1.1250},{LX=2.8125},{BX=2.2079},{D1X=1.0590},{WX=0.0559}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Melucci
Description
LMB L - LMB-L Ball bushing
Bill of material
LMB10LUU
PN
Part Number
LMB10LUU-4
LMB10LUU-4
ST
Seal Type
LMB10LUU
LMB10LUU
BC
Ball Circiut
4
4
DR
dr
5/8''
5/8''
인치
DRM
dr
18.875
18.875
mm
DRT
dr Tolerance
0/-10
0/-10
μm
D
1.125''
1.125''
인치
DM
D
28.575
28.575
mm
DT
D Tolerance
0/-16
0/-16
μm
L
2.8125''
2.8125''
인치
LM
L
71.438
71.438
mm
LT
L Tolerance
0/-300
0/-300
μm
B
2.2079''
2.2079''
인치
BM
B
56.08
56.08
mm
BT
B Tolerance
0/-300
0/-300
μm
D1
1.059''
1.059''
인치
D1M
D1
26.899
26.899
mm
W
0.0559''
0.0559''
인치
WM
W
1.422
1.422
mm
ECC
Eccentricity
15
15
μm
C
Basic Load Rating
1230
1230
N
CO
Basic Load Rating
2350
2350
N
WG
Weight
160
160
g