LMBF10LUU-4
Melucci
Ball bushing MTECH
LMBF/K L
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmbf_k_l/lmbfl.prj},{NB=LMBF10LUU-4},{ST=LMBF10LUU},{BC=4},{DR=5/8''},{DRM=15.875},{DRT=0/-10},{D=1.125''},{DM=28.575},{DT=0/-19},{L=2.6125''},{LM=71.438},{D1=2''},{D1M=50.8},{K=1.5''},{KM=38.1},{H=0.25''},{HM=6.35},{PCD=1.562''},{PCDM=39.688},{D1XD2XH=0.1875''x0.297''x0.172''},{D1XD2XHM=4.763x7.541x4.366},{D1XX=0.1875},{D2XX=0.297},{HXX=0.172},{ECC=15},{RC=-4},{C=1230},{CO=2350},{WG=215},{RR=0.960},{DRX=0.6250},{DX=1.1250},{LX=2.6125},{D1X=2.0000},{KX=1.5000},{HX=0.2500},{PCDX=1.5620}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Melucci
Description
LMBFL - LMBF/K L Support ball bushing
Bill of material
LMBF10LUU-4
PN
Part Number
LMBF10LUU-4
LMBF10LUU-4
ST
Seal type
LMBF10LUU
LMBF10LUU
BC
Ball Circiut
4
4
DR
dr
5/8''
5/8''
인치
DRM
dr
15.875
15.875
mm
DRT
dr Tolerance
0/-10
0/-10
μm
D
1.125''
1.125''
인치
DM
28.575
28.575
mm
DT
d Tolerance
0/-19
0/-19
μm
L
2.6125''
2.6125''
인치
LM
71.438
71.438
mm
D1
2''
2''
인치
D1M
50.8
50.8
mm
H
0.25''
0.25''
인치
HM
6.35
6.35
mm
PCD
1.562''
1.562''
인치
PCDM
39.688
39.688
mm
D1XD2XH
d1xd2xh
0.1875''x0.297''x0.172''
0.1875''x0.297''x0.172''
인치
D1XD2XHM
d1xd2xh
4.763x7.541x4.366
4.763x7.541x4.366
mm
ECC
Eccentricity
15
15
μm
RC
Radial Clearance
-4
-4
μm
C
Basic Load Rating
1230
1230
N
CO
Basic Load Rating
2350
2350
N
WG
Weight
215
215
g