LME16UU-AJ
YTP
Linear Motion Ball Bearing Series
Adjustable Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/adjustable_type/lme_uu_aj.prj},{NB=LME16UU-AJ},{MODEL=LME16UU-AJ},{BALLS=5},{WEIGHT=56.00},{DR=16},{DRTOLERANCE=+0.008 0.001},{D=26},{DTOLERANCE= 0 -0.009},{L=36},{LTOLERANCE= 0 -0.20},{B=24.9},{BTOLERANCE= 0 -0.20},{D1=24.9},{W=1.3},{HH=1.5},{RR=0.015},{C=59},{CO=91},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LME◻UU-AJ - Linear motion ball bearing series
Bill of material
LME16UU-AJ
MODEL
Model NO.
LME16UU-AJ
LME16UU-AJ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
5
5
WEIGHT
56.00
56.00
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
16
16
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
+0.008 0.001
+0.008 0.001
D
OUTER DIAMETER
26
26
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER D
0 -0.009
0 -0.009
L
LENGTH L
36
36
mm
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
0 -0.20
0 -0.20
B
LOCKING GROOVE B
24.9
24.9
mm
BTOLERANCE
LOCKING GROOVE TOLERANCE
0 -0.20
0 -0.20
D1
LOCKING GROOVE D1
24.9
24.9
mm
W
1.3
1.3
mm
HH
h
1.5
1.5
mm
RR
ECCEN- TIRICITY
0.015
0.015
C
BASIC LOAD RATING C
59
59
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
91
91
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
-
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber