LMF20UU-MX
YTP
Self-lubricating Bearing Series
Round Flanged Type With Lubrication Unit
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ytp/self-lubricating_bearing_series/self-lubricating_round_flanged_type/lmf_uu_mx.prj},{NB=LMF20UU-MX},{MODEL=LMF20UU-MX},{BALLS=5},{WEIGHT=191},{DR=20},{DRTOLERANCE= 0 -0.010},{D=32},{DTOLERANCE= 0 -0.016},{L=56},{L1=42},{LTOLERANCE=±0.3},{V=7.0},{D1=54},{H=8},{PCD=43},{DD1=5.5},{DD2=9.0},{HH=5.1},{RR=0.015},{C=88},{CO=140},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
YTP
Description
LMF-UU-MX - Self-lubricating Bearing Series
Bill of material
LMF20UU-MX
MODEL
Model NO.
LMF20UU-MX
LMF20UU-MX
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
5
5
WEIGHT
191
191
g
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
20
20
mm
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
0 -0.010
0 -0.010
D
OUTER DIAMETER
32
32
mm
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
0 -0.016
0 -0.016
L
LENGTH L
56
56
mm
L1
LENGTH L1
42
42
mm
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
±0.3
V
7.0
7.0
D1
FLANGE D1
54
54
mm
H
FLANGE H
8
8
mm
PCD
FLANGE Φ
43
43
mm
DD1
Hole For Attachment d1
5.5
5.5
mm
DD2
Hole For Attachment d2
9.0
9.0
mm
HH
Hole For Attachment h
5.1
5.1
mm
RR
ECCEN- TIRICITY
0.015
0.015
C
BASIC LOAD RATING C
88
88
kgf
CO
BASIC LOAD RATING Co
140
140
kgf
PS
Production standards
GBT/16940-2012
MAT1
Outer coving material
Gcr15
HARDNESS1
Outer coving hardness
60~64
HRC
SURFACESS1
Outer coving surface
-
MAT2
Ball material
Gcr15
HARDNESS2
Ball hardness
61~66
HRC
MAT3
Holder material
Resin
TEMPERATUER
Holder orking temperature
-20~80
°C
SKELETON
Seals skeleton
65Mn
MAT4
Seals material
Nitrile rubber