您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
LMFCEBL-d8
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmfcebl.prj},{NB=LMFCEBL-d8},{CODE=LMFCEBL},{CODE1='LMFCEBL','LMFCEDL','LMKCEBL','LMKCEDL','LMTCEBL','LMTCEDL'},{MAT1=GCr15},{HRD=HRC58~},{MAT2=GCr15},{MAT3=POM工程塑料},{MAT4=NBR丁腈橡胶},{TEM=-20~80},{DR=8.000},{DRTOL=0/-0.01},{D=13.000},{DTOL=0/-0.013},{L=45.000},{LTOL=±0.3},{H=28.000},{K=23.000},{T=5.000},{A=22.000},{W=19.000},{F=0.000},{C=22.000},{QLS=6.000},{E=20.000},{DD=3.500},{D2=6.000},{TT=3.100},{CZD=0.015},{JXTD=0.015},{C1=44},{CO=80},{G1=38},{G2=34},{G3=35},{PDF=LMFCEBL.PDF}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFCEBL - 法兰型直线轴承中间法兰·紧凑双衬型
Bill of material
LMFCEBL-d8
CNSORDERNO
bestellnummer
LMFCEBL-d8
LMFCEBL-d8
CODE
代号
LMFCEBL
LMFCEDL
LMKCEBL
LMKCEDL
LMTCEBL
LMTCEDL
LMFCEBL
LMFCEDL
LMKCEBL
LMKCEDL
LMTCEBL
LMTCEDL
TYPE
类型
圆型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
无
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
8.000
8.000
DRTOL
内径dr公差
0/-0.01
D
外径D
13.000
13.000
DTOL
外径D公差
0/-0.013
0/-0.013
L
长度L
45.000
45.000
LTOL
长度L公差
±0.3
H
法兰H
28.000
28.000
K
法兰K
23.000
23.000
T
法兰T
5.000
5.000
A
法兰A
22.000
22.000
W
法兰W
19.000
19.000
F
法兰F
0.000
0.000
C
法兰C
22.000
22.000
QLS
球列数
6.000
E
e
20.000
20.000
mm
DD
连接孔d1
3.500
3.500
D2
连接孔d2
6.000
6.000
TT
连接孔t
3.100
3.100
CZD
法兰垂直度
0.015
JXTD
径向跳动(MAX)
0.015
C1
基本额定负载 动C
44
44
kgf
CO
基本额定负载 静Co
80
80
kgf
G1
重量 圆法兰
38
38
g
G2
重量 方法兰
34
34
g
G3
重量 对边切割法兰
35
35
g
PDF
LMFCEBL.PDF