??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMFPEB - 法兰型直线轴承引导法兰·紧凑单衬型
Bill of material
LMFPEB-d8
CNSORDERNO
订购编号
CODE
代号
TYPE
类型
圆型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC58~
SUR
壳体表面处理
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
POM工程塑料
MAT4
密封圈材质
NBR丁腈橡胶
TEM
使用环境温度
-20~80
DR
内径dr
DRTOL
内径dr公差
0/-0.009
QLS
球列数
6.000
D
外径D
DTOL
外径D公差
L
长度L
LTOL
长度L公差
±0.3
I
D1
法兰D1
K
法兰K
H
法兰H
A
法兰A
C
法兰C
W
法兰D+6
F
法兰F
DD1
连接孔d1
D2
连接孔d2
H1
连接孔h
CZD
法兰垂直度
0.012
JXTD
径向跳动(MAX)
0.012
C1
基本额定负载 动C
kgf
CO
基本额定负载 静Co
kgf
G1
重量 圆法兰
g
G2
重量 方法兰
g
G3
重量 对边切割法兰
g
PDF
LMFPEB.PDF