??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
LMP - Livellostato elettromagnetico set da completare
Lista materiale
LM1PI
CODE
Codice
CNT1
Tipo di contatto
FLT
Attacco a processo
M12x1
TUBO
Materiale tubo
FLOAT
Galleggiante
PMAX
Pressione massima statica
10 bar
TENS
Tensione
220 V
CURR
Corrente
A
COMMWDC
Potenza commutabile
W/VA
IP
Protezione IP
65
PSF
Peso specifico minimo fluido
0,7 kg/dm3
TMIN
Temperatura minima
-10 °C
TMAX
Temperatura massima
80 °C
VSCMAX
Viscosità massima fluido
150 cSt