??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
Inocon
Beschreibung
LMQ - Laschen-Klemmverbinder, Aluminium, mit Schraube, Edelstahl, Form OZ, ohne Zentrieransatz (glatt)
Stückliste
Laschen-Klemmverbinder LMQ-B45-OZ-2-2
PARTNUMBER
INOCON ARTIKELNUMMER
D1
Bohrung
mm
S1
Vierkant
mm
B
Laschenbreite
65 mm
D2
10.5 mm
K
Klemmlänge
76 mm
L1
166.5 mm
L2
70 mm
M
85 mm
S2
17 mm
T
35 mm
Z
Schraubstellen
M10-60
L3
Klemmhebel
78 | 92 mm
OBVIS
Oberfläche
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
76090000
ROHS
YES
INFOIN
Produktdetails
Produktdetails mm