您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
LMSHKL-d13
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmshkl.prj},{NB=LMSHKL-d13},{CODE=LMSHKL},{TYPE=双衬},{ZC=LMB},{MAT=铝合金},{SUR=阳极氧化 },{TEM=-20~80},{DR=13},{DRTOL=0/-0.010},{D=23},{Z=4.0},{XH=25},{W=30},{H=43},{J=7},{C=0},{B=0},{L=74},{L1=42},{L2=55},{M1=6.0},{M2=6},{S1=9},{P=7},{P1=4.0},{C1=5.0},{J2=5},{Y=26},{K=20},{FZ1=81.3},{FZ2=157.0},{LJ=11.600},{G=248.0},{PDF=lmshkl.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMSHKL - 箱式直线轴承加高带定位孔型双衬
Bill of material
LMSHKL-d13
CNSORDERNO
bestellnummer
LMSHKL-d13
LMSHKL-d13
CODE
代号
LMSHKL
TYPE
类型
双衬
ZC
内置直线轴承
LMB
MAT
箱体材质
铝合金
SUR
箱体表面处理
阳极氧化
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
13
13
DRTOL
内径dr公差
0/-0.010
0/-0.010
D
23
23
mm
Z
(Z)
4.0
4.0
mm
XH
h
25
25
mm
W
30
30
mm
H
43
43
mm
J
7
7
mm
C
0
0
mm
B
0
0
mm
L
74
74
mm
L1
42
42
mm
L2
55
55
mm
M1
6.0
6.0
mm
M2
6
6
mm
S1
9
9
mm
P
7
7
mm
P1
定位孔尺寸P
4.0
4.0
C1
定位孔尺寸C
5.0
5.0
J2
定位孔尺寸J2
5
5
Y
定位孔尺寸Y
26
26
K
定位孔尺寸K
20
20
FZ1
基本额定负载 C动
81.3
81.3
kgf
FZ2
基本额定负载 C静
157.0
157.0
kgf
LJ
静态容许力矩
11.600
11.600
N·m
G
重量
248.0
248.0
g
PDF
lmshkl.pdf