피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English (United States)
LMVXB-d25
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixianzhoucheng
直线轴承
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixianzhoucheng/zhixianzhoucheng/lmvxb.prj},{NB=LMVXB-d25},{CODE=LMVXB},{MAT1=GCr15 },{HRD=HRC60~64 },{SUR=无},{MAT2=GCr15},{MAT3=铝合金},{MAT4=合金钢},{TEM=-20~80},{DR=25.000},{DRTOL=+0.033/+0.020},{QLDD=3.000},{QLDS=6.000},{D=37.000},{DTOL=0/-0.016},{L=45.000},{LTOL=0/-0.3},{B=39.800},{DD=1.600},{D1=35.600},{W=2.000},{R=1.000},{ZDXC1=50.000},{C1=133.000},{C2=133.000},{G1=117.000},{ZDXC2=20.000},{C3=217.000},{C4=267.000},{G2=125.000},{PDF=LMVXB.PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LMVXB - 直柱型直线轴承行程式
Bill of material
LMVXB-d25
CNSORDERNO
bestellnummer
LMVXB-d25
LMVXB-d25
CODE
代号
LMVXB
LMVXBL
LMVXB
LMVXBL
TYPE
类型
单衬型
MAT1
壳体材质
GCr15
HRD
壳体硬度
HRC60~64
SUR
壳体表面处理
无
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持器材质
铝合金
MAT4
密封圈材质
合金钢
TEM
使用环境温度
-20~80
℃
DR
内径dr
25.000
25.000
DRTOL
内径dr公差
+0.033/+0.020
+0.033/+0.020
QLDD
球列数单衬
3.000
QLDS
球列数双衬
6.000
6.000
D
外径D
37.000
37.000
DTOL
外径D公差
0/-0.016
0/-0.016
L
长度L
45.000
45.000
LTOL
长度L公差
0/-0.3
0/-0.3
B
外止动槽B
39.800
39.800
DD
外止动槽d
1.600
1.600
D1
外止动槽D1
35.600
35.600
W
2.000
2.000
R
r
1.000
1.000
ZDXC1
单衬最大行程
50.000
50.000
C1
单衬基本额定负载 动C
133.000
133.000
kgf
C2
单衬基本额定负载 静C
133.000
133.000
kgf
G1
单衬重量
117.000
117.000
g
ZDXC2
双衬最大行程
20.000
20.000
C3
双衬基本额定负载 动C
217.000
217.000
kgf
C4
双衬基本额定负载 静C
267.000
267.000
kgf
G2
双衬重量
125.000
125.000
g
PDF
LMVXB.PDF