??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 56
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
LND, LNND Series Wall-Mount - Boquilla
Lista de materiales
1/4LND-SS8
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
1/4
TT
Macho/Hembra
THD
Tipo de cuerda
NPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
SA
Angulo de Pulverización
Aspersión Fina
EOD
Equiv Diam Orificio
Pulgada
FR30
Capacidad de caudal (galones por hora) 30 psi
FR40
Capacidad de caudal (galones por hora) 40 psi
FR60
Capacidad de caudal (galones por hora) 60 psi
FR100
Capacidad de caudal (galones por hora) 100 psi
FR200
Capacidad de caudal (galones por hora) 200 psi
FR300
Capacidad de caudal (galones por hora) 300 psi
FR500
Capacidad de caudal (galones por hora) 500 psi
FR700
Capacidad de caudal (galones por hora) 700 psi
FR1000
Capacidad de caudal (galones por hora) 1000 psi
SA40
Ángulo de Aspersión a 40 psi
SA80
Ángulo de Aspersión a 80 psi
SA300
Ángulo de Aspersión a 300 psi
L
Pulgada
L1
Pulgada
L2
0.34 Pulgada
S1
0.88 Pulgada
S2
0.63 Pulgada