??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LNSCAA, LNSCDA, TLNSCAA, TLNSCDA, LNSCAB, LNSCDB, TLNSCAB, TLNSCDB - Goupilles de positionnement pour dispositifs de serrage, type court, à vis de serrage de précision, encoche, type sans épaulement, sélection de la forme d'embout, sans traitement de surface
Nomenclature
LNSCAA10-P12.0-B5-L12-A30-E1
PN
Réf. pièce
SHP
Forme
TSS
Forme d'embout sélectionnable
MAT
Matériau
HARD
Dureté
Dureté du trempage 35~40HRC
D
mm
DTOL
Tolérance Dg6
mm
P
P Incrément de 0.1 mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Incrément de 0.1 mm
mm
cm
inch
ft
PALG
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
BMIN
5 mm
L
Sélection de L
mm
A
Sélection de A (degré)
deg
E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour E
E (forme A) incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
R
0 mm
W
0.0 mm
LL2
L2
mm
LL3
L3
mm
HH
mm
AS
Vis de serrage utilisable
ALT1
Wear Groove Alterations
ALT2
Position du méplat
ALT3
Flat Machining