??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LNTRNM6 - 経済型 欧州標準スロット幅6mmアルミニウムプロファイル特殊ポストローディング榴散弾ナット
部品表
LNTRNM6-20-4-100P
PN
型番
SWS
スロット幅シリーズ
6-20
M
mm
PACK
パック
100P
A
5.8 mm
B
8.5 mm
C
14 mm
E
4.2 mm
T
3.2 mm