??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LNTRNM6 - Economy European standard slot width 6mm aluminum profile special post-loading shrapnel nut
Stückliste
LNTRNM6-20-4-100P
PN
Part Number
SWS
Slot Width Series
6-20
M
PACK
Package
100P
A
5.8 mm
B
8.2 mm
C
13 mm
E
5 mm
T
4.4 mm