??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LNTRNM6 - Economy European standard slot width 6mm aluminum profile special post-loading shrapnel nut
Nomenclature
LNTRNM6-20-4-100P
PN
Part Number
SWS
Slot Width Series
6-20
M
mm
PACK
Package
100P
A
5.8 mm
B
8.5 mm
C
14 mm
E
4.2 mm
T
3.2 mm