??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LNTRNM6 - Economy European standard slot width 6mm aluminum profile special post-loading shrapnel nut
Lista materiale
LNTRNM6-20-4-100P
PN
Part Number
SWS
Slot Width Series
6-20
M
PACK
Package
100P
A
5.8 mm
B
8.2 mm
C
13 mm
E
5 mm
T
4.4 mm