??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
LNTRNM6 - Economy European standard slot width 6mm aluminum profile special post-loading shrapnel nut
Bill of material
LNTRNM6-20-4-100P
PN
Part Number
SWS
Slot Width Series
6-20
M
mm
PACK
Package
100P
A
5.8 mm
B
8.5 mm
C
14 mm
E
4.2 mm
T
3.2 mm