??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LNTRNM8 - 経済型 欧州標準スロット幅8mmアルミニウムプロファイル特殊ポストローディング榴散弾ナット
部品表
LNTRNM8-30-5-100P
PN
型番
SWS
スロット幅シリーズ
M
A
8 mm
B
12.5 mm
C
20 mm
E
7 mm
T
6.0 mm