LP-40-60
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-40-60
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lp_40_60/lp_40_60.prj},{NB=LP-40-60},{PN=LP-40-60},{DESC=Flat Head Low Profile Transformer, 2VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series, 20V Output Parallel},{POWERVA=2},{OS=40VCT},{OP=20V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.31 lbs (0.14 kg)},{LENGTH=1.87 in. (47.5 mm)},{WIDTH=1.56 in. (39.6 mm)},{HEIGHT=0.65 in. (16.5 mm)},{SHA256=qO/uhYZ6112cFD4SSHgCBrresLoa/e4+K/gn/itca48=},{INAME=00531__lp2822e0va29}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lp_40_60 - Signal Transformer
Bill of material
LP-40-60
PN
Part Number
LP-40-60
DESC
Description
Flat Head Low Profile Transformer, 2VA Power, 115V/230V Input, 40VCT Output Series, 20V Output Parallel
POWERVA
Power
2
VA
OS
Output Series
40VCT
OP
Output Parallel
20V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.31 lbs (0.14 kg)
LENGTH
Length
1.87 in. (47.5 mm)
WIDTH
Width
1.56 in. (39.6 mm)
HEIGHT
Height
0.65 in. (16.5 mm)