LPTC-V-4.25-1-125
Bel Fuse
Signal Transformer
LPTC-V-4.25-1-125
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lptc_v_4_25_1_125/lptc_v_4_25_1_125.prj},{NB=LPTC-V-4.25-1-125},{PN=LPTC-V-4.25-1-125},{SHA256=0HYKqFalp8mG8NgmlChYt++CUZH7Q8oTAHKApgalfXg=},{INAME=00010__lptc2dv2d42e252d12d125},{DESC=Toroidal EMI Common Mode Choke 4.24mH inductance@1KHz, 1A, 125mOhm},{INDUCTANCE=4.25},{CURRENT=1},{DCR=125},{OT=-55 to +125},{LT=0.4},{LL=12.7},{DIAMETER=18},{WIDTH=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-4.25-1-125
Bill of material
LPTC-V-4.25-1-125
PN
Part Number
LPTC-V-4.25-1-125
DESC
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 4.24mH inductance@1KHz, 1A, 125mOhm
INDUCTANCE
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
4.25
%
CURRENT
Current
1
A
DCR
DCR Max.
125
mΩ
OT
Operating Temperature
-55 to +125
°C
LT
Lead Thickness
0.4
mm
LL
Lead Length
12.7
mm
DIAMETER
Diameter
18
mm
WIDTH
Width
13
mm