LPTC-V-6.8-2-200
Bel Fuse
Signal Transformer
LPTC-V-6.8-2-200
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/lptc_v_6_8_2_200/lptc_v_6_8_2_200.prj},{NB=LPTC-V-6.8-2-200},{PN=LPTC-V-6.8-2-200},{SHA256=+WpIvlYuyhDlAx/TS69puHANrmjX3Jc/WI9HvVsWSoA=},{INAME=00012__lptc2dv2d62e82d22d200},{DESC=Toroidal EMI Common Mode Choke 6.8mH inductance@1KHz, 2A, 200mOhm},{INDUCTANCE=6.8},{CURRENT=2},{DCR=200},{OT=-55 to +125},{LT=0.5},{LL=12.7},{DIAMETER=22},{WIDTH=13}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LPTC-V-6.8-2-200
Bill of material
LPTC-V-6.8-2-200
PN
Part Number
LPTC-V-6.8-2-200
DESC
Description
Toroidal EMI Common Mode Choke 6.8mH inductance@1KHz, 2A, 200mOhm
INDUCTANCE
Inductance (mH) ±15% @ 1KHz
6.8
%
CURRENT
Current
2
A
DCR
DCR Max.
200
mΩ
OT
Operating Temperature
-55 to +125
°C
LT
Lead Thickness
0.5
mm
LL
Lead Length
12.7
mm
DIAMETER
Diameter
22
mm
WIDTH
Width
13
mm