LPVE-A6
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/lpve.prj},{NB=LPVE-A6},{CODE=LPVE},{BT1=钢},{BT2=镀镍},{AN1=钢},{AN2=镀镍},{GZ=钢珠},{TH=钢珠},{LH=钢珠},{A=6},{M=M8*1.25},{MF=8},{B=6~10},{C=5.5},{D=8},{D1=25},{D2=12},{L=19.0},{L1=21.0},{L2=6},{L3=5.5},{H=18.0},{G=22.0},{F=10},{PDF=lpve.pdf},{BF=6},{PPATH=lpve/lpve4_asmcfg.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LPVE - 锁紧销 按钮平端型
Bill of material
LPVE-A6
CNSORDERNO
Bestellnummer
LPVE-A6
LPVE-A6
CODE
代号
LPVE
BT1
本体
钢
BT2
本体
镀镍
AN1
按钮
钢
AN2
按钮
镀镍
GZ
钢珠
钢珠
TH
弹簧
钢珠
LH
拉环
钢珠
A
6
6
mm
M
M8*1.25
M8*1.25
mm
B
适用板厚度
6~10
6~10
mm
C
5.5
mm
D
8
8
mm
D1
25
25
mm
D2
12
12
mm
L
19.0
19.0
mm
L1
21.0
21.0
mm
L2
6
6
mm
L3
5.5
5.5
mm
H
18.0
18.0
mm
G
22.0
22.0
mm
F
10
10
mm
PDF
lpve.pdf