??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
LPVJ - 锁紧销 球形旋钮型
Bill of material
LPVJ-A12
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
ZTCZ
主体材质
碳钢
XN
旋钮
铝合金
ZTCL
主体处理
发黑
XIAOCZ
销材质
碳钢
XIAOCL
销处理
发黑
TH
弹簧
不锈钢
A
mm
GC
A公差
-0.005/-0.01 mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
10 mm
F
mm
G
mm
H
13.0 mm
J
mm
K
mm
PDF
lpvj.pdf