??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
LQ1P-R - 异径面板安装直通接管
明细表
LQ1P51-R2
GUI
MODEL
型号
PACKAGING
捆包
ODA
适合管子外径 A侧
ODB
适合管子外径 B侧
E1
29 mm
E2
20 mm
H1
26 mm
H2
17 mm
J
7 mm
K
20.5 mm
L1
43.5 mm
L2
81.5 mm
M1
39 mm
M2
23 mm
T
8 mm
W1
36 mm
W2
24 mm