LQ3A63
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
LQ3 불소수지제피팅 하이퍼 피팅/플레어 타입
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/lq3/lq3a.prj},{NB=LQ3A63},{GUI=LQ3A63},{MODEL1=LQ3A63},{NUTMAPA=},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{E=30.0},{E1=26.0},{H=41},{L1=68.5},{L11=64.2},{L2=107.5},{L22=103.5},{M=49},{P=60.3},{Q=52.5},{W=36},{X1=15.000},{X2=1.500},{X3=46.000},{X4=0.800},{X5=22.200},{X6=28.160},{X7=6.0000},{X8=28.000},{X9=2.000},{X10=5.120},{X11=1.500},{X12=0.000},{X13=0.000},{X14=0.000},{Y1=20.0000},{Y5=22.1114},{Y6=28.8586},{Y8=28.000},{S=3.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LQ3A - 스트레이트 어댑터
BOM
LQ3A63
GUI
LQ3A63
LQ3A63
MODEL
형식
LQ3A63
LQ3A63
NUTMAPA
너트재질, 포장
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
적용 튜브 외경
25
25
E
30.0
30.0
mm
E1
26.0
26.0
mm
H
41
41
mm
L1
68.5
68.5
mm
L11
64.2
64.2
mm
L2
107.5
107.5
mm
L22
103.5
103.5
mm
M
49
49
mm
P
60.3
60.3
mm
Q
52.5
52.5
mm
W
36
36
mm