LQ3B61-F
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
LQ3 Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings/Flare Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/lq3/lq3b_f.prj},{NB=LQ3B61-F},{GUI=LQ3B61-F*},{MODEL1=LQ3B61-F},{THREAD=},{NUTMAPA=},{SIZE=6},{OD=25},{ODX=25.000},{THREAD1=1/2},{T1X=20.955},{T2X=21.336},{T1D=14.700},{A=42.0},{B=8.0},{E=30.0},{E1=26.0},{F=18.00},{G=36.0},{H=41},{L1=78.0},{L11=73.7},{L2=41.0},{M=49},{Y=29.5},{X1=15.000},{X2=16.000},{X3=26.000},{X4=2.000},{X5=46.000},{X6=0.800},{X7=28.1586},{X8=6.000},{X9=3.000},{X10=28.000},{X11=29.500},{X12=0.200},{X13=60.000},{X14=2.000},{X15=22.1963},{X16=5.132},{X17=2.000},{X18=2.000},{X19=12.500},{X20=0.300},{Y1=22.1114},{Y2=28.8586},{Y3=28.000},{Y4=20.000},{Z1=21.5000},{Z2=7.4772}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ3B-F - Female Branch Tee
Bill of material
LQ3B61-F
GUI
LQ3B61-F*
LQ3B61-F*
MODEL
Model
LQ3B61-F
LQ3B61-F
THREAD
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(-) Rc
(N) NPT
NUTMAPA
Nut material,packaging
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
Applicable tubing O.D.
25
25
THREAD1
Connection threads Rc/NPT
1/2
1/2
B
8.0
8.0
mm
E
30.0
30.0
mm
E1
26.0
26.0
mm
F
18.00
18.00
mm
G
36.0
36.0
mm
H
41
41
mm
L1
78.0
78.0
mm
L11
73.7
73.7
mm
L2
41.0
41.0
mm
M
49
49
mm
Y
29.5
29.5
mm