LQ3E8A
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
LQ3 Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings/Flare Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/lq3/lq3e.prj},{NB=LQ3E8A},{GUI=LQ3E8A},{MODEL1=LQ3E8A},{NUTMAPA=},{SIZE=8},{OD=1 1/2},{ODX=38.100},{B=11.0},{B1=28.000},{C=28.50},{E=39.0},{E1=0.0},{H=60},{L=100.5},{L2=0.0},{L1=0.0},{M=77},{R=23.0},{X2=0.0},{S1=35.5},{S2=3.0},{S3=1.7},{S3D=68.0},{S4=85.5},{S44=89.5},{S5=0.0},{D1=72},{D2=77.0},{D3=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ3E - Union Elbow
Bill of material
LQ3E8A
GUI
LQ3E8A
LQ3E8A
MODEL
Model
LQ3E8A
LQ3E8A
NUTMAPA
Nut material,packaging
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
Applicable tubing O.D.
1 1/2''
1 1/2''
B
11.0
11.0
mm
C
28.50
28.50
mm
E
39.0
39.0
mm
E1
0.0
0.0
mm
H
60
60
mm
L
100.5
100.5
mm
L1
0.0
0.0
mm
M
77
77
mm