피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LQ3H12-F
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
LQ3 Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings/Flare Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/lq3/lq3h_f.prj},{NB=LQ3H12-F},{GUI=LQ3H12-F*},{MODEL1=LQ3H12-F},{THREAD=},{NUTMAPA=},{OD=3},{ODX=3.000},{THREAD1=1/8},{THREAD1X=9.728},{THREAD1X2=10.287},{TX=8.200},{E=10.0},{E1=9.0},{H=11},{L=35.0},{L1=33.9},{M=14},{W=10},{Y=18.5},{D1=13.400},{D2=18.500},{D3=16.000},{D4=14.000},{JD=11.700},{D5=4.400},{D55=5.400},{D7=0.000},{S1=0.200},{S2=9.300},{S3=1.300},{S4=5.000},{S5=2.000},{J=0.300},{S6=11.200},{S66=11.600},{S7=1.500},{S8=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ3H-F - Female Connector
Bill of material
LQ3H12-F
GUI
LQ3H12-F*
LQ3H12-F*
MODEL
Model
LQ3H12-F
LQ3H12-F
THREAD
Thread type
(-) Rc
(N) NPT
(-) Rc
(N) NPT
NUTMAPA
Nut material,packaging
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
Applicable tubing O.D.
3
3
E
10.0
10.0
mm
E1
9.0
9.0
mm
H
11
11
mm
L
35.0
35.0
mm
L1
33.9
33.9
mm
M
14
14
mm
W
10
10
mm
Y
18.5
18.5
mm