LQ3L12-F
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
LQ3 Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings/Flare Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/lq3/lq3l_f.prj},{NB=LQ3L12-F},{GUI=LQ3L12-F*},{MODEL1=LQ3L12-F},{THREAD=},{NUTMAPA=},{SIZE=1},{OD=3},{ODX=3.000},{THREAD1=1/8},{T1X=9.728},{T2X=10.287},{T1D=8.200},{B=3.5},{C=4.75},{E=10.0},{E1=9.0},{H=11},{L1=28.5},{L11=27.4},{L2=19.5},{M=14},{Y=18.5},{X1=3.000},{X2=4.000},{X3=10.000},{X4=2.000},{X5=14.000},{X6=0.300},{X7=11.2000},{Y2=11.6000},{X8=1.600},{X9=1.500},{X10=4.400},{X11=16.000},{X12=0.200},{X13=75.000},{X14=1.600},{X15=5.8500},{X16=0.500},{X17=1.000},{X18=12.500},{X19=6.700},{X20=0.300},{Y1=6.0232},{Y3=5.400},{Y4=30.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ3L-F - Female Elbow
Bill of material
LQ3L12-F
GUI
LQ3L12-F*
LQ3L12-F*
MODEL
Model
LQ3L12-F
LQ3L12-F
THREAD
Thread type
(-) R,Rc
(N) NPT
(-) R,Rc
(N) NPT
NUTMAPA
Nut material,packaging
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
Applicable tubing O.D.
3
3
THREAD1
Connection threads Rc/NPT
1/8''
1/8''
B
3.5
3.5
mm
C
4.75
4.75
mm
E
10.0
10.0
mm
E1
9.0
9.0
mm
H
11
11
mm
L1
28.5
28.5
mm
L11
27.4
27.4
mm
L2
19.5
19.5
mm
M
14
14
mm
Y
18.5
18.5
mm