LQ3T51-SR
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
LQ3 Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings/Flare Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/lq3/lq3t_sr.prj},{NB=LQ3T51-SR},{GUI=LQ3T51-SR},{MODEL1=LQ3T51-SR},{NUTMAPA=},{SIZE=5},{OD=19},{ODX=19.000},{B=7},{E=26.5},{E1=24.0},{F=14},{G=28},{H=32},{L1=64.0},{L11=61.3},{L2=66.0},{L22=63.3},{M=37},{X1=11.000},{X2=13.500},{X3=20.500},{X4=2.000},{X5=35.000},{X6=0.800},{X7=23.0245},{X8=5.000},{X9=3.000},{X10=21.600},{X13=60.000},{X14=2.000},{X15=16.1961},{X16=5.132},{X17=2.000},{X18=3.000},{Y1=16.1112},{Y2=24.3245},{Y3=21.600},{Y4=20.000},{T1=19.050},{T2=2.000},{T3=2.200}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
LQ3T-SR - Space Saving Run Tee
Bill of material
LQ3T51-SR
GUI
LQ3T51-SR
LQ3T51-SR
MODEL
Model
LQ3T51-SR
LQ3T51-SR
NUTMAPA
Nut material,packaging
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(-) PFA,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(1) PFA,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
(2) PVDF,Clean packaging equivalent to ISO Class 5
(3) PVDF,Standard packaging equivalent to ISO Class 7
OD
Applicable tubing O.D.
19
19
B
7
7
mm
E
26.5
26.5
mm
E1
24.0
24.0
mm
F
14
14
mm
G
28
28
mm
H
32
32
mm
L1
64.0
64.0
mm
L11
61.3
61.3
mm
L2
66.0
66.0
mm
L22
63.3
63.3
mm
M
37
37
mm