카탈로그: Promatec
생성됨: 21.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Promatec
LQ8D22010L
Promatec
Connexions
medicale
lq8
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/lq8/lq8d22010l.prj},{NB=LQ8D22010L},{PN=LQ8D22010L},{CCOLUMN=LQ8D22010L},{DCOLUMN=5/8\" Locking Hose Barb Valved In-Line Insert LQ8 },{FCOLUMN=LQ8},{GCOLUMN=5},{LCOLUMN=Liquid Cooling},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=0°F},{WCOLUMN=-17°C},{XCOLUMN=240°F},{YCOLUMN=115°C},{AFCOLUMN=<br> <0.033 cc per disconnect at 0 psi<br> 0.042 cc per disconnect at 30 psi},{ANCOLUMN=Vacuum to 120 psi, 8.3 bar},{AYCOLUMN=Compliance},{AZCOLUMN=Compliance},{BACOLUMN=Brass},{BBCOLUMN=Polyphenylsulfone},{L1=2.310},{L2=0.580},{L3=1.140},{L4=0.217},{D1=1.300},{D2=0.815},{D3=0.943},{W=1.250},{R=0.650},{LL=1.520},{A1=0.240},{B1=0.722},{A2=0.442},{B2=0.630},{T1=0.032},{D4=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
LQ8D22010L - 5/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Insert LQ8
Bill of material
LQ8D22010L
PN
Part No.
LQ8D22010L
CCOLUMN
Product Number
LQ8D22010L
DCOLUMN
Product Name
5/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Insert LQ8
FCOLUMN
CPC Series
LQ8
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
5
LCOLUMN
CPC Category
Liquid Cooling
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
Stainless Steel
VCOLUMN
CPC Low F
0°F
WCOLUMN
CPC Low C
-17°C
XCOLUMN
CPC High F
240°F
YCOLUMN
CPC High C
115°C
D4
0.500
인치