Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
LRS56-300
Rollon
고하중 용량을 위한 텔레스코픽 레일: TELESCOPIC RAIL
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{rollon/02_telescopic_rail/te_rail_asmtab_lrs.prj},{NB=LRS56-300},{INFO1=info1_lrs},{DIM=56},{GUI=LRS},{INFO=Catalog},{LX=300,350,400,450,500,550,600,700,800,900,1000,1100},{L=300},{VERX='',''},{VER=},{HEIGHT=55.8},{LS=},{WIDTH=17.2},{PPATH=assemblies/te_rail_lrs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
LRS - 경량 텔레스코픽 레일, 부분 및 전체 연장(최대 하중 3250N, 최대 닫은 상태 길이 1500mm)
BOM
LRS56-300
INFO1
Long description
LRS는 전체 및 부분 확장 기능이 있는 텔레스코픽 레일로, 내식성 아연 도금 ISO 2081 및 청피막으로 코팅된 냉간 스틸 프로파일로 제작됩니다. 사용 범위는 주방 서랍이나 사무용 가구와 같은 경량 어플리케이션에서부터 산업 자동화 또는 특수 차량에서의 까다로운 어플리케이션에 이르기까지 다양합니다.주요 장점:• 경량 디자인 대비 고강성. 사소한 충격을 흡수할 수 있는 구조적 탄성.• 크기가 작아 중량 내지 경량 드로어용으로 사용하기에 매우 적합합니다.• 고하중에서도 부드럽고 조용한 이동.• 유지보수가 감소하는 광물유 기반 고하중 볼 베어링 윤활.• 선택 사양 및 액세서리를 제외하고 -20°C~+80°C의 넓은 사용 온도 범위.
DIM
Dimensions
56
56
GUI
레일
LRS
INFO
Catalog
Catalog
L
Length
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1100
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000
1100
mm
VER
Version
H
스트로크
320
320
mm
HEIGHT
Height
55.8
55.8
mm
LS
잠금 시스템 위치
WIDTH
너비
17.2
17.2
mm
CRAD1
Load capacity for a pair of rails
94
94
kg
CRAD2
Load capacity for a pair of rails
68
68
kg
WEIGHT
중량
0.84
0.84
Kg/m
ID1
Inner profile drilling
20
20
mm
ID12
Inner profile drilling 1-2
130.0
130.0
mm
ID13
Inner profile drilling 1-3
260.0
260.0
mm
ID14
Inner profile drilling 1-4
0.0
0.0
mm
ID15
Inner profile drilling 1-5
0
0
mm
ID16
Inner profile drilling 1-6
0
mm
ED1
Outer profile bore 1
32.0
32.0
mm
ED12
Outer profile bore 1-2
32
32
mm
ED13
Outer profile bore 1-3
160
160
mm
ED34
Outer profile distance 3-4
32
32
mm
ED15
Outer profile bore 1-5
0
mm
ED56
Outer profile distance 5-6
0
mm