??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 5
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
LRS (CN) - Regülatör
Malzeme listesi
8037013 LRS-1/8-D-MINI-MPA
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
B1
64.000 mm
B2
52.000 mm
B3
40.000 mm
B4
76.000 mm
D1
D2
mm
D3
M4
D4
M36x1.5
D5
mm
H1
20.000 mm
H2
11.000 mm
L1
mm
L4
68.000 mm
L5
3.000 mm
L6
98.000 mm
L7
60.000 mm
T1
7.000 mm
SW1
14.000 mm
SW2
17.000 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
kg
GTIN