??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
LRS OE - легкая телескопическая направляющая, частичное и полное выдвижение (макс. грузоподъемность 3250 Н, макс. длина в сложенном состоянии 1500 мм)
Спецификация
LRS71OE-300
INFO1
Long description
LRS — это телескопическая направляющая с частичным или полным выдвижением, изготовленная из холоднокатаной низкоуглеродистой стали. Оцинковка направляющих по стандарту ISO 2081 с последующей пассивацией. Подходит как для легких перемещений, например, кухонных или офисных ящиков, так и требовательных задач в рамках промышленного оборудования или специальной техники.Основные преимущества:• Прочная конструкция, способная выдержать ударную нагрузку без деформаций;• Компактные габаритные размеры делают их идеальными для средних и легких ящиков;• Малый собственный вес и бесшумное перемещение;• Плавное и бесшумное движение даже с тяжелыми грузами;• Смазан консистентной смазкой для шарикоподшипников на основе минерального масла, не требующей обслуживания;• Широкий диапазон рабочих температур от –20 °C до +80 °C без учета опций и аксессуаров.
DIM
Dimensions
71
GUI
Направляющая
LRS
INFO
Catalog
Catalog
L
Length
mm
H
Stroke
395 mm
CRAD1
Load capacity for a pair of rails
800 N
A
105 mm
B
- mm
C
227.5 mm
D
142.5 mm
E
- mm
F
265 mm