You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
&OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English (United States)
LRSA48-28-900
Bel Fuse
Power Solutions
LRSA48-28-900
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lrsa48_28_900/lrsa48_28_900.prj},{NB=LRSA48-28-900},{SHA256=lWygu4WyS+zgN4LoEAPjbibenTVMMTWdw08GpEBSEr4=},{INAME=00027__lrsa1202d122d900},{PN=LRSA48-28-900},{DESC=AC-DC Subrack Systems, Power 1344W, Output 28VDC, Input 90-264VAC},{POWER=1344},{VI=90-264},{OV=28},{OC=48},{OT=-40 to 71},{DIM=435.8 x 263 x 132},{MT=Subrack System},{CT=Convection},{ISOLATION=Isolated},{NO=1},{VOUT1=28},{LOUT1=48}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LRSA48-28-900
Bill of material
LRSA48-28-900
PN
Part Number
LRSA48-28-900
DESC
Description
AC-DC Subrack Systems, Power 1344W, Output 28VDC, Input 90-264VAC
POWER
Power
1344
W
VI
Voltage Input
90-264
VAC
OV
Output Voltage
28
VDC
OC
Output Current
48
A
OT
Operating Temperature
-40 to 71
°C
DIM
Dimensions LxWxH
435.8 x 263 x 132
mm
MT
Mounting Type
Subrack System
CT
Cooling Type
Convection
ISOLATION
Isolation
Isolated
NO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
28
VDC
LOUT1
Iout 1
48
A