??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 22
HELP_VARIABLE
Company
Berger Tools
Description
LS 3000 - Zero force on contact
Bill of material
LS3000-300
ARTNR
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
95 mm
P
Nominal charging pressure
bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
28.27 cm²
W
Weight
Kg