카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
LS102PB122
PRiCi FA
Framework components
Handles·Rotation Handles·Hinges·Door Stays
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/eee/e13/ls102pb.prj},{NB=LS102PB122},{LV1=Bevel type},{MAT=PA},{SUR=black},{CODE=LS102PB},{MYCODE=P_LS102PB},{VAR02=122},{FIX95=PDF},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LS102PB - Square handle diagonal type
Bill of material
LS102PB122
MODEL
Model
LS102PB122
LV1
type
Bevel type
MAT
Material
PA
SUR
Surface treatment
black
CODE
Code
LS102PB
VAR02
L
122
150
122
150
mm
FIX02
L1
142
mm
FIX04
d
6.2
mm
FIX06
d1
13
mm
FIX08
S
10
mm
FIX10
H
40
mm
FIX12
B
26
mm
FIX14
h
8
mm
FIX16
Reference weight
0.04
kg/pcs
FIX95
PDF
PDF