??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS16S,LS16C,LS17SLS17C - 带橡胶型拉手
明细表
LS16C10-80-27
MODEL
型号
LV1
类型
带橡胶型拉手
LV2
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
L
mm
VAR06
H
mm
VAR08
垫圈选择
FIX02
La
90 mm
FIX04
M
5 mm
FIX06
A
50 mm
FIX08
t
11.5 mm
FIX10
容许负载
2500 N
FIX95
资料文档
资料文档