??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS29L - 悬臂拉手
明细表
LS29L80
MODEL
型号
LS29L80
LV1
类型
悬臂拉手
MAT
材质
玻璃纤维强化尼龙(黑色亚光)
SUR
表面处理
-
CODE
code
LS29L
VAR02
L
mm
FIX02
Ha
29.0 mm
FIX04
h
18 mm
FIX06
A
16 mm
FIX08
R
3 mm
FIX10
C
6 mm
FIX12
Lr
5 mm
FIX14
Lc
3 mm
FIX16
D
24 mm
FIX18
P
12 mm
FIX20
K
6 mm
FIX22
容许负载
60 N
FIX24
重量
15 g
FIX95
资料文档
资料文档