??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS34S - 嵌入式拉手2
明细表
LS34S94-B
MODEL
型号
LS34S94-B
LV1
类型
嵌入式拉手2
MAT
材质
相当于SUS304
SUR
表面处理
-
CODE
code
LS34S
VAR02
L
mm
VAR04
型式
FIX02
Wa
60 mm
FIX04
P
76 mm
FIX06
F
32 mm
FIX08
S
61.0 mm
FIX10
A
25 mm
FIX12
A1
43 mm
FIX14
T
12.0 mm
FIX16
(J)
14.5 mm
FIX18
L1
63 mm
FIX20
W1
43 mm
FIX22
重量
80 g
FIX95
资料文档
资料文档