??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS35S - 带盖拉手 外装型
明细表
LS35S100
MODEL
型号
LS35S100
MAT
把手材质
SUS304
SUR
把手表面处理
抛光
MAT1
盖材质
ABS
COC
盖颜色
白色
CODE
Code
LS35S
VAR02
L
100 mm
FIX02
L1
118 mm
FIX04
H
33.5 mm
FIX06
h
22 mm
FIX08
D
11.5 mm
FIX10
A
18 mm
FIX12
重量
62 g
FIX14
适用螺栓
M5
FIX16
适用螺栓数量
2
FIX95
资料文档
资料文档