??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS41S,LS41Z - 旋转型拉手 标准型 内装型
明细表
LS41S100
MODEL
型号
MAT
材质
SUR
表面处理
SAC
标配附件
CODE
Code
VAR02
L
mm
FIX02
V
85 mm
FIX04
A
20 mm
FIX06
B
68 mm
FIX08
C
17.5 mm
FIX10
E
74 mm
FIX12
H
30 mm
FIX14
h
7.5 mm
FIX16
T
2.5 mm
FIX18
参考重量
0.07 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档