??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS42S - 暗式拉手 标准型 外装型
明细表
LS42S90
MODEL
型号
LS42S90
LV1
扣手位置
偏心
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
-
CODE
LS42S
VAR02
A
90 mm
FIX02
A1
50 mm
FIX04
D
64 mm
FIX06
D1
25 mm
FIX08
H
17.5 mm
FIX10
T
2.5 mm
FIX12
P
68 mm
FIX14
Q
43 mm
FIX16
b
53 mm
FIX18
a
38 mm
FIX20
参考重量
0.09 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档