您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
LS43A130
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/ls43a.prj},{NB=LS43A130},{MAT1=ADC12},{MAT2=ADC12},{SUR1=Painting (silver)},{SUR2=Painting (black)},{CODE=LS43A},{VAR02=130},{AV021=130,200},{FIX95=PDF},{FIX96=5.0},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS43A,LS43AB,LS44ZB - 暗式把手可折疊型外裝型
明細表
LS43A130
MODEL
型號
LS43A130
LS43A130
MAT1
拉手本體材質
ADC12
ADC12
MAT2
手柄部材質
ADC12
ADC12
SUR1
拉手本體表面處理
噴塗(銀色)
噴塗(銀色)
SUR2
手柄部表面處理
噴塗(黑色)
噴塗(黑色)
CODE
Code
LS43A
LS43A
VAR02
A
130
200
130
200
mm
FIX02
A1
109.0
109.0
mm
FIX04
D
91
mm
FIX06
D1
69.0
69.0
mm
FIX08
H
50
50
mm
FIX10
T
2.5
2.5
mm
FIX12
P
118.0
mm
FIX14
Q
70.0
70.0
mm
FIX16
b
110.0
110.0
mm
FIX18
a
79.0
mm
FIX20
參考重量
0.19
0.19
mm
FIX95
資料檔案
資料檔案