??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS47Z - 暗式拉手 标准型 内螺纹固定 内装型
明细表
LS47Z110
MODEL
型号
LS47Z110
LV1
安装孔
2个内螺纹
MAT
材质
ZCC+ABS
SUR
表面处理
镀铬
CODE
Code
LS47Z
VAR02
A
mm
FIX02
A1
82 mm
FIX04
D
50 mm
FIX06
D1
23 mm
FIX08
C
7.5 mm
FIX10
G
12.5 mm
FIX12
T
5 mm
FIX14
P
96 mm
FIX16
a
36 mm
FIX18
b
90 mm
FIX20
参考重量
0.15 kg/pcs
FIX95
资料文档
资料文档