??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LS48S - 暗式把手標準型雙外螺紋固定內裝型
明細表
LS48S
MODEL
型號
LS48S
LV1
背面形狀
平面
LV2
安裝孔
2個外螺紋
MAT
材質
SUS304
SUR
表面處理
鏡面抛光
CODE
Code
LS48S
VAR02
膠墊
FIX02
A
119 mm
FIX04
D
60 mm
FIX06
H
15 mm
FIX08
a
100 mm
FIX10
參考重量
0.07 kg/pcs
FIX95
資料檔案
資料檔案